Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® CUBE MULTI Mehrfacheinführung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® CUBE MULTI

Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 23; IP 66, IP 65; UV-beständig;

SKINTOP® CUBE MULTI VERSION2 INKL. RAHMEN

52220057

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

43,64 €

(4.364,40 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Große, variable Klemmbereiche durch elastische Geltechnologie
  • Vereinfacht Servicearbeiten durch flexible Montage und Demontage
  • Nicht belegte Stellen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet
  • Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel
  • Einfache Montage der Leitungen bei hoher Packungsdichte

Anwendung

  • Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau
  • Für nicht konfektionierte Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche
  • Automatisierungstechnik
  • Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen