Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® DIX-AUTOMATION AS-I Dichteinsatz
chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® DIX-AUTOMATION AS-I

Dichteinsatz; PG 11; Anzahl der Leitungseinführungen: 1St.; schwarz

SKINTOP® DIX ASI PG 11

53611000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

64,72 €

(129,44 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Besonderes Design mit passgenauer Vorbohrung zur einfachen Einführung einer AS-I-Busleitung.
  • Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.
  • Anstelle des Standard-Dichteinsatzes in der SKINTOP® Kabelverschraubung zu verwenden.
  • UV- und ölbeständiges Material.