53611004
Mehrfachdichteinsatz; M 25; Anzahl der Leitungseinführungen: 2St.; schwarz
SKINTOP® DIX-M 25 ASI BUS DUO
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
90,56 €
(181,12 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern die Bohrungen optimal belegt sind.
- Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
Anwendung
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.
- Anstelle des Standard-Dichteinsatzes in der SKINTOP® Kabelverschraubung zu verwenden.
- UV- und ölbeständiges Material.