Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsatz
chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® DIX-M

Mehrfachdichteinsatz; M 16; Anzahl der Leitungseinführungen: 2St.; Bohrungsdurchmesser: 3mm; schwarz

SKINTOP® DIX-M 16230

53316230

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

58,97 €

(58,97 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Einführung mehrerer Leitungen durch eine Kabelverschraubung.
  • Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht eine höhere Packungsdichte.
  • Schonende Klemmung der Leitungen bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
  • Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern alle Bohrungen durch Leitungen mit nominalem Durchmesser belegt und nicht genutzte Öffnungen mit SKINTOP® DIX-DV Dichtverschlüssen verschlossen werden.
  • Vielzahl an Varianten erhältlich, je nach Kabelanzahl und -durchmesser. Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluorkautschuk (FKM) oder Silikon (SI).
  • Die NBR-Varianten sind ölbeständig.
  • Die FKM-Varianten sind resistent gegen aggressive Medien wie Laugen, Säuren, Lösungsmittel und zudem ölbeständig. Sie sind äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet (bis +200 °C).
  • Die Silikon-Varianten sind resistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln von ECOLAB® und vielfach chemisch beständig. Sie sind konform zur FDA 21 CFR 177.2600 und daher für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zulässig. Mit ihrer blauen Farbe können sie leicht von Lebensmitteln unterschieden werden. Zudem sind sie äußerst kälteflexibel und für den Einsatz bei extremen Minustemperaturen geeignet (bis -50 °C).

Anwendung

  • Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINTOP® CLICK Kabelverschraubungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.