Mehrfachdichteinsatz; PG 7; Anzahl der Leitungseinführungen: 2St.; Bohrungsdurchmesser: 2.5mm; natur
53607225
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
74,39 €
(74,39 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfaches Führen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung
- Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile
Anwendung
- Zur Verwendung in SKINTOP® Kabelverschraubungen
- Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz