53119379
Flachkabelverschraubung; M 63; Flachkabelbreite (min./max.)34 - 40 mm; Flachkabelhöhe (min./max.)4.5 - 8 mm; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 3 bar (30 min)
SKINTOP® FLAT M63X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
169,01 €
(16.900,77 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Besonders effektive Abdichtung der Leitung dank innovativem Dichteinsatz speziell für Flachleitungen (Schutzart IP 68 (5 bar)).
- Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
- Gleichmäßige Kraftverteilung auf der Leitung ermöglicht hohe Zugentlastung.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Flachleitungsabmessungen (Breite/Höhe).
- Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Zur Verwendung mit Flachleitungen (eckige oder runde Leitungskonturen).
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.