Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® GMP-GL Gegenmutter
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® GMP-GL-M

Gegenmutter; M 50; Schlüsselweite: 60mm; lichtgrau; Polyamid; Halogenfrei;

SKINTOP® GMP-GL-M 50X1,5 RAL 7035 LGY

53119063

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

38,72 €

(154,90 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff).
  • Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
  • Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen.

Anwendung

  • Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (z.B. Gehäuse).
  • Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben.
  • Gute Öl- und chemische Beständigkeit.
  • Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.