53119140
Gegenmutter; M 32; Schlüsselweite: 41mm; schwarz; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SKINTOP® GMP-GL-M 32X1,5 RAL 9005 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
63,69 €
(63,69 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff).
- Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
- Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen.
Anwendung
- Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (z.B. Gehäuse).
- Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben.
- Gute Öl- und chemische Beständigkeit.
- Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.