Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® GMP-GL Gegenmutter
UKCA markedCE marked
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® GMP-HF-M

Gegenmutter; M 40; Schlüsselweite: 50mm; lichtgrau; Polyamid; Halogenfrei;

SKINTOP® GMP-HF-M 40X1,5 RAL7035 LGY

53119250

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

44,30 €

(177,22 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
  • Halogenfrei
  • Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung

Anwendung

  • Flughäfen
  • Tunnelbauten
  • U-Bahnen
  • Öffentliche Gebäude