Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® GRIP M20X1,5

53113200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

432,09 €

(1.728,37 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Klemmung der Leitung mithilfe des Doppelbügels oberhalb der Hutmutter ermöglicht eine sehr viel höhere Zugentlastung als bei herkömmlichen Kabelverschraubungen, selbst unter mechanischer Belastung.
  • Doppelbügel sichert zuverlässigen Biege- und Knickschutz der Leitung, da die Leitung darin rundum schonend geklemmt wird.
  • Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
  • Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Dichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.

Anwendung

  • Speziell zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, bei denen eine hohe Zugentlastung der geklemmten Leitung erforderlich ist.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.