54114300
Kabelverschraubung; NPT 1/4"; Klemmbereich (min./max.): 4 - 6 mm; Schlüsselweite 1: 16; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMV Abschirmung
SKINTOP® HYGIENIC SC NPT 1/4"
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
314,21 €
(6.284,28 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten. Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung.
- Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
- Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
- Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.
- Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 177.2600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika.
- Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
- Zertifiziert nach EHEDG für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Europa (Zertifizierungstyp EL, Zertifizierungsklasse Class I AUX) unter Einhaltung der Hygienic-Design-Grundsätze (Leitlinie „Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten“).
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
- Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll.
- Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.