Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedEcolabFDA certifiedNSF certifiedUR recognised US, cUR recognised USEHEDG
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistance

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 4 - 6 mm; Schlüsselweite 1: 16; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® HYGIENIC M12X1,5

53105100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

214,22 €

(4.284,42 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten. Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung.
  • Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.
  • Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 177.2600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika.
  • Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
  • Zertifiziert nach EHEDG für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Europa (Zertifizierungstyp EL, Zertifizierungsklasse Class I AUX) unter Einhaltung der Hygienic-Design-Grundsätze (Leitlinie „Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten“).

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll.
  • Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Variante „HYGIENIC-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.