Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedEcolabNSF certifiedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistance

SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® INOX-R M12X1,5

53806749

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

121,87 €

(2.437,40 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess.
  • Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69.
  • Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.
  • Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt.
  • Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist.
  • Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone).
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Variante „INOX-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.