53806802
Kabelverschraubung; NPT 1 1/2"; Klemmbereich (min./max.): 22 - 29 mm; Schlüsselweite 1: 54; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® INOX-R NPT 1 1/2"
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
698,01 €
(13.960,28 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess.
- Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar).
- Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.
- Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt.
- Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist.
- Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone).
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Variante „INOX-R NPT“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.