Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® INOX NPT Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedEcolabNSF certifiedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® INOX SC NPT

Kabelverschraubung; NPT 1"; Klemmbereich (min./max.): 11 - 21 mm; Schlüsselweite 1: 36; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); EMV Abschirmung

SKINTOP® INOX SC NPT 1"

53806822

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

331,62 €

(6.632,32 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess.
  • Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar).
  • Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt.
  • Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist.
  • Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone).
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.