54115430
Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 11 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 30; blau; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich
SKINTOP® K-M 25X1,5 ATEX PLUS BU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
69,18 €
(276,74 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Schutzart
- Kälteschlagbeständigkeit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Dauerhafter Vibrationsschutz
Anwendung
- "Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart ""i""), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e""."
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie