Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blue Kabelverschraubung
UKCA markedCCCex-certifiedCE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SKINTOP® K-M ATEX plus blau / SKINTOP® KR-M ATEX plus blau

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3 - 5.5 mm; Schlüsselweite 1: 15; blau; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich

54115400

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

108,84 €

(217,68 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Hohe Schutzart
  • Kälteschlagbeständigkeit
  • Hohe Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Dauerhafter Vibrationsschutz

Anwendung

  • "Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart ""i""), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e""."
  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie