Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-HF-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 9 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 29; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMV Abschirmung

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M25X1,5

53112543

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

519,85 €

(5.198,46 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Funktionssicherheit
  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
  • Schneller als jedes andere vergleichbare System
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Halogenfrei und flammwidrig
  • Höchste Montagefreiheit bei der Kabeljustierung

Anwendung

  • U-Bahnen und Züge
  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Automatisierungssysteme
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Motoren großer Leistung
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Frequenzumrichter
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.
  • Förder- und Transportanlagen