Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® MS-HF-M GRIP M20X1,5

53112552

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

542,06 €

(2.168,26 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Zugentlastung
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Halogenfrei und flammwidrig
  • Zuverlässiger Biege- und Knickschutz

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Doppelbügel-Zugentlastungs- Kabelverschraubung, für raue Einsatzbedingungen
  • Kran- und Förderanlagenbau
  • Ortsveränderliche Betriebsmittel
  • Maschinen und Anlagen auf Baustellen