53112530
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMV Abschirmung
SKINTOP® MS-HF-M SC M12X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
613,08 €
(1.226,17 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
- Halogenfrei und flammwidrig
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
- Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- U-Bahnen und Züge
- Maschinen- und Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Automatisierungstechnik