53112536
Kabelverschraubung; M 50; Klemmbereich (min./max.): 27 - 35 mm; Schlüsselweite 1: 65; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMV Abschirmung
SKINTOP® MS-HF-M SC M50X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
470,44 €
(9.408,81 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
- Halogenfrei und flammwidrig
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
- Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- U-Bahnen und Züge
- Maschinen- und Anlagenbau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Automatisierungstechnik