53112570
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-HF-M 12X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
356,99 €
(713,98 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
- Hohe Funktionssicherheit
- Halogenfrei und flammwidrig
- Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser bis 98 mm.
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
- U-Bahnen und Züge