Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 16X1,5
CCCex-certifiedCE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4.5 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich; EMV AbschirmungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

229,10 €

(2.291,01 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
  • Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ („e“).
  • Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart "Schutz durch Gehäuse" („t“).
  • Für Gerätegruppe II, Kategorie 2G und 1D.
  • Speziell in Ex-Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.

Zuletzt angesehene Artikel