Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH Kabelverschraubung
UKCA markedCCCex-certifiedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 9 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 29; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich; EMV Abschirmung

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 25X1,5

52110023

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

467,40 €

(4.674,04 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).
  • Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.

Anwendung

  • Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ („e“).
  • Für Gerätegruppe II, Kategorie 2G und 1D.
  • Speziell in Ex-Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie.
  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.