52110029
Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich; EMV Abschirmung
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 20X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
314,27 €
(3.142,69 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
- Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
- Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).
- Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
Anwendung
- Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ („e“).
- Für Gerätegruppe II, Kategorie 2G und 1D.
- Speziell in Ex-Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie.
- Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.