Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEX Kabelverschraubung
UKCA markedCCCex-certifiedCE markedUR recognised US, cUR recognised USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEX

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 2 - 5 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich;

SKINTOP® MSR-M 12X1,5 ATEX

53112705

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

950,15 €

(950,15 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Hohe Funktionssicherheit
  • Hohe Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Kälteschlagbeständigkeit

Anwendung

  • "Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e"", Staubexplosionsschutz durch Gehäuse ""t"""
  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie