Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEX Kabelverschraubung
UKCA markedCCCex-certifiedCE markedcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX / SKINTOP® MS-M-XL ATEX

Kabelverschraubung; M 63; Klemmbereich (min./max.): 32 - 39 mm; Schlüsselweite 1: 67; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich;

SKINTOP® MSR-M 63X1,5 ATEX

53112775

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

551,18 €

(11.023,53 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Funktionssicherheit
  • Hohe Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Kälteschlagbeständigkeit

Anwendung

  • "Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e"", Staubexplosionsschutz durch Gehäuse ""t"""
  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie