Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 16; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Einsatz im Ex-Bereich;
53112700
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
935,51 €
(935,51 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Funktionssicherheit
- Hohe Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Kälteschlagbeständigkeit
Anwendung
- "Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ""e"", Staubexplosionsschutz durch Gehäuse ""t"""
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie