Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL

Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 7 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMV Abschirmung

SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1,5

53112507

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

771,14 €

(3.084,54 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Innovativer, doppelter Lamellenkorb bei den Größen M 75 x 1,5 bis M 110 x 2 vereinfacht die Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen.

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.
  • Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.