53112035
Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 9 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 29; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M-XL 25X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
328,02 €
(1.312,10 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Speziell für dicke Wandstärken
- Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
- Hohe Funktionssicherheit
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
- Optimale Zugentlastung
- Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
- Große, variable Klemmbereiche
- Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Chemische Industrie
- Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Apparatebau