Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M

Kabelverschraubung; M 63; Klemmbereich (min./max.): 28 - 39 mm; Schlüsselweite 1: 67; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® MSR-M 63X1,5

53112170

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

477,90 €

(9.557,93 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser bis 98 mm.
  • Innovativer, doppelter Lamellenkorb bei den Größen M 75 x 1,5 bis M 110 x 2 vereinfacht die Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen.
  • Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
  • Bei Artikelnamen mit Zusatz „PLUS“ entspricht der Klemmbereich der nächsthöheren Gewindegröße. Der erweiterte Klemmbereich ermöglicht die Einführung von Leitungen mit einem größeren Durchmesser bei gleichbleibendem Anschlussgewinde.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.