Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Kabelverschraubung; NPT 2"; Klemmbereich (min./max.): 34 - 45 mm; Schlüsselweite 1: 67; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMV Abschirmung

SKINTOP® MS NPT BRUSH 2"

53112077

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

122,97 €

(12.297,16 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
  • Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
  • Schneller als jedes andere vergleichbare System
  • Unkompliziert und sicher
  • Höchste Montagefreiheit bei der Kabeljustierung

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Automatisierungstechnik
  • Förder- und Transportanlagen
  • Motoren großer Leistung
  • Frequenzumrichter