Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS NPT / SKINTOP® MSR NPT

Kabelverschraubung; NPT 3/4"; Klemmbereich (min./max.): 6 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 29; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min);

SKINTOP® MSR NPT 3/4''

53112036

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

482,42 €

(1.929,68 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
  • Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Schlauchdichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).
  • Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.