Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XL

Kabelverschraubung; M 40; Klemmbereich (min./max.): 19 - 28 mm; Schlüsselweite 1: 45; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMV Abschirmung

SKINTOP® MS-SC M 40X1,5

53112660

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

352,52 €

(3.525,24 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Für Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Die Variante SKINTOP® MS-SC-M-XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.