53112675
Kabelverschraubung; M 50; Klemmbereich (min./max.): 27 - 35 mm; Schlüsselweite 1: 65; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMV Abschirmung
SKINTOP® MS-SC-M-XL 50X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
379,54 €
(7.590,73 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
- Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
- Für Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
- Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
- Die Variante SKINTOP® MS-SC-M-XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.