Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-SC NPT Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® MS-SC NPT

Kabelverschraubung; NPT 1 1/4"; Klemmbereich (min./max.): 19 - 28 mm; Schlüsselweite 1: 45; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMV Abschirmung

SKINTOP® MS-SC NPT 1 1/4"

53112950

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

577,42 €

(5.774,25 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
  • Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
  • Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
  • Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
  • Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser

Anwendung

  • Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
  • Automatisierungstechnik
  • Telekommunikation
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Anlagenbau