53112330
Kabelverschraubung; PG 13,5; Klemmbereich (min./max.): 5 - 12 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); EMV Abschirmung
SKINTOP® MS-SC-XL PG 13,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
392,95 €
(1.571,81 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt.
- Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet
- Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
- Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss
- Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
- Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
- Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser
- Für Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet.
- Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage
Anwendung
- Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts
- Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen.
- Automatisierungstechnik
- Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
- Die Variante „XL“ ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
- Telekommunikation
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Hinweis: Verwenden Sie für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse die Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich.