52115700
Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 2 - 6.5 mm; Schlüsselweite 1: 14; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS-XL PG 7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
741,53 €
(741,53 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Funktionssicherheit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Speziell für dicke Wandstärken
Anwendung
- Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Chemische Industrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Apparatebau