52115740
Kabelverschraubung; PG 16; Klemmbereich (min./max.): 8 - 14 mm; Schlüsselweite 1: 24; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS-XL PG 16
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
521,21 €
(1.042,42 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Funktionssicherheit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
- Speziell für dicke Wandstärken
Anwendung
- Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Chemische Industrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Maschinen- und Apparatebau