Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL

Kabelverschraubung; PG 29; Klemmbereich (min./max.): 16 - 25 mm; Schlüsselweite 1: 40; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® MS-XL PG 29

52115760

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

593,77 €

(2.375,08 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Funktionssicherheit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Speziell für dicke Wandstärken

Anwendung

  • Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Chemische Industrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau