Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL

Kabelverschraubung; PG 13,5; Klemmbereich (min./max.): 4 - 9 mm; Schlüsselweite 1: 22; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® MSR-XL PG 13,5

52115800

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

482,66 €

(965,33 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Funktionssicherheit
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche
  • Speziell für dicke Wandstärken

Anwendung

  • Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken
  • In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
  • Chemische Industrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau