Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR

Kabelverschraubung; PG 48; Klemmbereich (min./max.): 34 - 44 mm; Schlüsselweite 1: 64; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® MS PG 48

52015767

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

337,74 €

(6.754,82 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar).
  • Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.