52220112
Mehrfacheinführung; M 63; Anzahl der Leitungseinführungen: 30; Schlüsselweite 1: 66; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)
SKINTOP® MULTI-M 63X1,5 / 30X2-6 MM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
25,68 €
(2.567,83 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen).
- Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser.
- Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen.
- Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
- Einfache Montage am Gehäuse durch Einschrauben oder Fixieren mit Gegenmutter.
- Nicht belegte Durchführungen bleiben dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik sicher verschlossen und abgedichtet.
- Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.