Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® MULTI-M Mehrfacheinführung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINTOP® MULTI-M

Mehrfacheinführung; M 32; Anzahl der Leitungseinführungen: 6; Schlüsselweite 1: 36; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)

SKINTOP® MULTI-M 32X1,5 / 3x6-10+3x1-4 MM

52220149

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

18,51 €

(1.851,14 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen).
  • Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser.
  • Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen.
  • Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
  • Einfache Montage am Gehäuse durch Einschrauben oder Fixieren mit Gegenmutter.
  • Nicht belegte Durchführungen bleiben dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik sicher verschlossen und abgedichtet.
  • Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.