52220092
Mehrfacheinführung; Anzahl der Leitungseinführungen: 21; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-beständig; Halogenfrei
SKINTOP® MULTI VENT VERSION 1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
42,00 €
(4.199,92 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 29 Leitungen).
- Große, je um 4 mm variable, Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser sowie Klemmbereiche speziell für AS-I-Busleitungen.
- Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile.
- Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik.
- Inklusive atmungsaktivem Druckausgleichselement, das bei geschlossenen Gehäusen für den nötigen Druckausgleich sorgt. Somit wird das Eindringen von Feuchtigkeit vollständig verhindert.
- Eindeutige Markierung der Durchführungspunkte und Klemmbereiche. Somit kein Fehlerpotential bei der Leitungseinführung.
- Einfache Montage der Mehrfacheinführung am Gehäuse mittels 4 Befestigungsschrauben. Die adhäsive Wirkung des Dichtungsgels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung des Produkts während der Montage.
- In verschiedenen Versionen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen und Medienschläuchen durch ein Gehäuse.
- Speziell für geschlossene Gehäuse zur optimalen Entlüftung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.