Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus

Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 15; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min);

SKINTOP® SOLAR M12X1,5

53113300

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

147,62 €

(147,62 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • UV- und ozonbeständig
  • Extrem flammwidrig nach UL 94V-0 / 94-5VA
  • UL 746 C - UL F1 outdoor use
  • Hohe Zugentlastung
  • Dauerhafter Vibrationsschutz

Anwendung

  • Photovoltaikanlagen