53111447
Kabelverschraubung; M 32; Klemmbereich (min./max.): 11 - 21 mm; Schlüsselweite 1: 36; lichtgrau; Halogenfrei; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST-HF-M 32X1,5 RAL 7035 LGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
91,95 €
(367,79 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Höchst flammwidrige und selbstverlöschende Materialien (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- Halogenfreie Materialien begünstigen die Verwendung des Produkts in öffentlichen Bereichen.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
- Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar).
- VDE-geprüfte Qualität.
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.