Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® ST-M ISO

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 8 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;

SKINTOP® ST ISO M 16X1,5 XL BK

53017210

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

131,76 €

(131,76 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
  • Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)
  • Dauerhafter Vibrationsschutz
  • Optimale Zugentlastung
  • Große, variable Klemmbereiche

Anwendung

  • Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Photovoltaik
  • Automatisierungstechnik
  • Off-Shore Anlagen und Schiffsbau