53017230
Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 5 - 12 mm; Schlüsselweite 1: 24; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® ST ISO M 20X1,5 XL BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
139,08 €
(139,08 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
- Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)
- Dauerhafter Vibrationsschutz
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche
Anwendung
- Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
- Maschinen- und Apparatebau
- Photovoltaik
- Automatisierungstechnik
- Off-Shore Anlagen und Schiffsbau