Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M Kabelverschraubung
UKCA markedCE markedTÜV VerbandUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;

SKINTOP® ST-M 16X1,5 RAL 9005 BK

53111210

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

61,99 €

(61,99 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum.
  • Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde.
  • Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet.
  • Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69.
  • Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser.
  • Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Anwendung

  • Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
  • Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen.
  • Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet.
  • Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.